Publique sus productos
Thermostat bath mixer F4MT2001
Thermostat bath mixer F4MT2001

    Thermostat bath mixer F4MT2001

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático para baño F4MT-Med con caño fijo como mezclador mural de dos mandos DN 15, grupo de grifería I, para montaje en pared para baños en el sector sanitario y de enfermería, para conexión a agua fría y caliente. Cartucho de válvula de cerámica con mando giratorio para regular el caudal, cierre del agua del mezclador, así como inversor integrado para bañera y ducha de mano. Cartucho mezclador controlado por termostato con elemento de expansión y protección activa contra escaldaduras, a prueba de reflujo, así como tope de temperatura ajustable y seguro, preajustado a 38 °C y opción de realizar una desinfección térmica manual. Grifo optimizado para la limpieza con mangos de diseño ergonómico, carcasa de contacto seguro a prueba de escaldaduras con conexión de ducha de mano 13 l/min, G 1/2 B, caño de baño con regulador de chorro laminar 20 l/min y válvula antirretorno. Construcción totalmente metálica, cromada de alto brillo. Carcasa de grifo de doble pared para reducir la transferencia de calor desde la carcasa del grifo a la línea de agua fría, con líneas de agua lisas y de volumen reducido. Con conexiones regulables con filtros, totalmente recubiertos por rosetas de tornillo regulables en profundidad. Saliente del caño de bañera de 180 mm.
    Especificaciones
    • Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size DN 15
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Type of mixing with thermostat
      Shower pipe draining no
      With shower set no
      Surface finish casing chromed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection manual
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Tater connection S-connections
      Position of water connection from backside
      With soap dish no
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600000189
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosManual showers medical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África