Publique sus productos
MEDCARE Grab rail MEDC0003
MEDCARE Grab rail MEDC0003

    MEDCARE Grab rail MEDC0003

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo MEDCARE para montaje en pared, para personas con movilidad reducida, de acero inoxidable, con revestimiento gris basalto, diámetro de tubo de 32 mm, grosor del material de 1,5 mm, distancia a la pared de 84 mm, con tapas de plástico, montaje oculto mediante cilindros y rosetas de acero inoxidable, incluye material de montaje. Longitud: 750 mm. Dimensiones: 750 x 79 x 84 mm (An x Al x Pr).
    Especificaciones
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 756 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600003770
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosGrab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)79
    • Ancho (mm)756
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica