Publique sus productos
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0006

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo MEDCARE en ángulo de 90° con soporte para ducha de mano, para montaje en pared, de acero inoxidable, con revestimiento gris basalto, diámetro de tubo de 32 mm, grosor del material de 1,5 mm, distancia a la pared de 84 mm, con tapas de plástico, montaje oculto mediante cilindros y rosetas de acero inoxidable, equipada con soporte de ducha de plástico, color blanco alpino, incluye material de montaje. Versión para la izquierda. Dimensiones: 600 x 1100 x 84 mm (An x Al x Pr).
    Especificaciones
    • back no
      direction left
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 1,123 mm
      overall width 606 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600003774
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosGrab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1123
    • Ancho (mm)606
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica