Publique sus productos
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637B
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637B

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO637B

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel EXOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, cristal frontal de seguridad templado negro, grosor del material 1,2 mm, cerradura de cilindro con llave, capacidad para un rollo de papel, el papel se transporta automáticamente - a mano, mecanismo que no necesita mantenimiento, no requiere conexiones eléctricas ni pilas, mecanismo de cambio de rollo sencillo para rollos con un ancho máximo de 205 mm y un diámetro máximo de 200 mm, longitud fija de corte de papel de 260 mm, soporte de rollo de papel ajustable para una dispensación optimizada del papel, incluido material de montaje.
    Especificaciones
    • maximum depth/diameter of consumable 200 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 210 mm
      overall height 425 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008779
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPaper towel dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)425
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)9.37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África