Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
kwc_professional/products/89aee9b8-25a3-4f2b-903b-0a55f29ff518
Inicio
Categorías
Sanitarios
Dispensadores
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
No disponible en Estados Unidos
KWC Group Management AG
Seguir
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
Traducido por Google,
Ver original
Dispensador de toallas de papel EXOS para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, cerradura de cilindro con llave, capacidad 300-400 piezas para papel con pliegue en Z, incluido material de montaje.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
filling quantity
400
filling quantity uom
towels
lock
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
120 mm
overall height
500 mm
overall width
304 mm
surface finish
satin finished
type of consumable
paper towel
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
type of operation
manual operation
accent colour
stainless steel
basic colour
stainless steel
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
3600008902
Familia de producto
Accessories
Grupo de productos
Paper towel dispensers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-09-05
Número de edición
1
Altura (mm)
500
Ancho (mm)
304
Profundidad (mm)
120
Links
Links
Instalación URL
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008902
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Diseñado en
Emiratos Árabes Unidos
Fabricado en
Emiratos Árabes Unidos
Peso Neto (kg)
4.14
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Dispensadores
Código Uniclass 2015
Pr_40_70_22_62
Descripción Uniclass 2015
Paper towel dispensers
Disponibilidad en regiones
Asia
Emiratos Árabes Unidos
Productos similares
KWC Group Management AG
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
4.7
(
11
)
Descargar
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600
Descargar
KWC Group Management AG
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
Descargar
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
Descargar
KWC Group Management AG
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
Descargar
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600E
5.0
(
5
)
Descargar