Publique sus productos
EXOS Disinfectant dispenser EXO629X
EXOS Disinfectant dispenser EXO629X

    EXOS Disinfectant dispenser EXO629X

    Traducido por Google,

    Dispensador de desinfectante EXOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,2 mm, ventana de inspección en el lateral, parte frontal con nota de aplicación, cerradura de cilindro con llave, adecuado para desinfectante líquido de manos o loción, recipiente de recarga de 800 ml, con palanca de tracción de acero inoxidable, mecanismo de dispensación en la parte frontal para facilitar la recarga, incluido material de montaje.

    Dimensiones 120 x 345 x 120 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

    Especificaciones
    • filling quantity 0.8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      Accent colour stainless steel
      Basic colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008938
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosDisinfectant dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)345
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Descripción Uniclass 2015Dispensers and acceptance units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica