Publique sus productos
EXOS Waste Bin EXO605EW
EXOS Waste Bin EXO605EW

    EXOS Waste Bin EXO605EW

    Traducido por Google,
    Papelera EXOS para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, frente de cristal de seguridad templado blanco, espesor de material 1,2 mm, cerradura de cilindro con llave, capacidad aprox. 30 litros, soporte para bolsas integrado, incluye riel de montaje y material de fijación.
    Especificaciones
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 790 mm
      overall width 304 mm
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008943
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)304
    • Profundidad (mm)251
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)13.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    Emiratos Árabes Unidos