La cerradura inteligente con panel táctil SmartCode con tecnología Home Connect permite que la cerradura se comunique de forma inalámbrica con otros dispositivos en el hogar. La cerradura permite al usuario (a través de un dispositivo habilitado para la web) comprobar de forma remota el estado de la cerradura de la puerta, bloquear o desbloquear la puerta y recibir notificaciones. SmartCode es un cerrojo motorizado de bloqueo de un toque. Con su código personalizado, puede ingresar a su hogar con la comodidad de la entrada sin llave y el teclado retroiluminado proporciona una mayor visibilidad. Este cerrojo SmartCode es fácil de instalar, programar y usar, y funciona con 4 pilas AA. También cuenta con SmartKey Security como el chavetero de respaldo.
Los cerrojos de seguridad con código inteligente Kwikset están disponibles como cerraduras inteligentes y como cerrojos de seguridad electrónicos para proporcionar entrada y acceso sin llave para su vida diaria similar a nuestra cerradura de puerta Kwikset Kevo. Nuestras cerraduras Kwikset vienen con características de seguridad patentadas de Kwikset, que incluyen: seguridad de llave inteligente Kwikset y SecureScreen. Nuestras cerraduras para puertas delanteras son la opción inteligente, ya sea que esté buscando una cerradura con teclado o una cerradura con pantalla táctil con múltiples acabados que incluyen níquel satinado, bronce veneciano y cromo pulido. De agosto a diciembre, los cerrojos Kwikset son las cerraduras para la entrada sin llave durante todo el año. Kwikset smartcode home connect significa que nuestras cerraduras kwikset z wave funcionan con amazon alexa, smartthings y wink smart home hubs para la automatización inteligente del hogar.
Espesor de puerta requerido: 1 3/8 a 2 pulgadas
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |