Abre tu mundo con Kevo Touch to Open Smart Lock alimentado por tu teléfono inteligente y Bluetooth. Buscar a tientas las llaves ahora es cosa del pasado. Kevo 2nd Gen brinda la misma experiencia confiable de toque para abrir cerraduras inteligentes disponible en Kevo 1st Gen junto con una experiencia de usuario refinada, un diseño más elegante y características de seguridad adicionales. Kevo 2nd Gen presenta la última versión de la seguridad SmartKey patentada de Kwikset. Este cerrojo de un solo cilindro habilitado para Bluetooth se puede bloquear o desbloquear tocando el lado exterior del cerrojo, o con una llave desde el exterior, así como la pieza giratoria desde el interior. Kevo (2da generación) también viene con InHome Locking & Unlocking desde su dispositivo inteligente dentro del alcance de Bluetooth de la cerradura. El acabado de latón pulido de por vida se suma a la apariencia tradicional del producto y hace una declaración clásica.
Kevo 2nd Gen ahora funciona con los comandos de voz de Alexa (requiere el concentrador Kevo Plus, se vende por separado). Puede bloquear/desbloquear (se requiere PIN) y verificar el estado de bloqueo.
Kwikset está trabajando diligentemente para agregar nueva compatibilidad con dispositivos Android a Kevo. Cada dispositivo se somete a una rigurosa prueba de seguridad y experiencia del usuario para garantizar que nuestros usuarios tengan la mejor y más segura experiencia posible con Kevo.
Compatibilidad con Android: Pixel, Pixel XL, Nexus 5X,6, 6P,9, HTC One M9 Samsung Galaxy S5, S5 Active, S6, S6 Active, S6 Edge, S7 Active, S7 Edge, Note 4, Note 4 Edge, Note 5 Dispositivos de desgaste Android
Compatibilidad con Apple iOS*: iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus iPad 3.ª generación, iPad 4.ª generación, Air, Air 2, Pro (12,9 pulgadas), Pro (9,7 pulgadas), iPad Mini, Mini 2, Mini 3, Mini 4 Pod Touch 5.ª generación, 5.ª generación (16 GB a mediados de 2013), notificaciones de Apple Watch de 6.ª generación únicamente.
*Nos complace compartir que la funcionalidad Touch to Open se restauró por completo con la actualización iOS 10.0.2 de Apple. Al descargar la última actualización de iOS, podrá usar su bloqueo Kevo con la aplicación ejecutándose en segundo plano.
Kwikset se complace en anunciar que las eKeys serán completamente gratuitas a partir del 1 de febrero de 2017.
¡Nos diste tu opinión y te escuchamos! Gracias por ayudarnos a mejorar su experiencia con Kevo.
Kevo no es compatible con Apple HomeKit.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |