Publique sus productos
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Traducido por Google,
    Paredes operables: modelo 3010 El modelo 3010 de KWIK-WALL combina revestimientos de acero duraderos con un marco de acero soldado para ofrecer una durabilidad superior y un control de sonido máximo. También están disponibles revestimientos de panel de sustrato acústico opcionales. Disponible hasta 24'-2" (7,4 m) de altura del panel, el avanzado sistema operativo Curve & Diverter permite que los paneles giren sin esfuerzo a través de intersecciones de tipo radio, lo que es especialmente adecuado para paneles de más de 16'-2" (4,93 m ) alto.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • Familia de productoOperable Partitions
    • Grupo de productosOperable Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-05-27
    • Número de edición4
    • Altura (pulgadas)288
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)3
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica