Paredes operables: Modelo 3050 Los sistemas de pared eléctricos modelo 3050 de KWIK-WALL son operados entre la ubicación de apilamiento y la posición de instalación mediante un operador eléctrico, que se conecta al panel principal mediante una cadena de rodillos. Los paneles individuales están articulados entre sí para formar un tren de paneles continuo. La construcción de paneles de acero Serie 3000 presenta paneles de 4" [102] de espesor, fabricados con un marco de acero laminado duradero y revestimientos de acero estándar para máxima durabilidad y control del sonido.
A. Sistema de accionamiento del reductor de velocidad
Riel de acero eléctrico/con bisagras continuas BHD
C. Cierre de compensación ajustable
D. Interruptores de botón pulsador de presión constante para extender/retraer
E. Interruptor de llave con interruptores de botón de presión constante de extensión/retracción
F. Sellos inferiores: ajustables
G. Completamente embutida con bisagras
H. Manija de tiro al ras
Disponibilidad en regiones
| Asia | Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|---|
Arabia Saudí | Bahamas | Brasil |
Catar | Bermudas | |
Emiratos Árabes Unidos | Canadá | |
Israel | Caribe Neerlandés | |
Costa Rica | ||
Estados Unidos | ||
Islas Turcas y Caicos | ||
Islas Vírgenes Británicas | ||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
Jamaica | ||
Martinica | ||
México | ||
Nicaragua | ||
Panamá | ||
Puerto Rico |