Publique sus productos
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
    LAUFEN
    Archivados

    VAL Floorstanding WC for cistern, rimless

    Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
    Especificaciones técnicas
    • Referencia824281
    • Familia de productoVAL
    • Grupo de productosWCs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)33.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures