Publique sus productos
3800-50 Standard

3800-50 Standard

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha Lawler Serie 3000® Tipo T incorpora un elemento termostático de alta sensibilidad que responde automáticamente a variaciones de temperatura y presión, dosificando con precisión el caudal de agua para mantener una temperatura de salida constante. La Serie 3000® ofrece protección contra quemaduras y enfriamiento gracias a su válvula termostática. La Serie 3000® de Lawler ofrece la máxima variedad de opciones y la máxima comodidad para diversas aplicaciones. ¡Descúbrala hoy mismo!
Especificaciones técnicas
  • Referencia3800-50-standard
  • Familia de productoShower
  • Grupo de productos3800-50 Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls