Publique sus productos
4205 Angled Stop and Check

4205 Angled Stop and Check

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha Lawler Serie 4000® Tipo T contiene un elemento termostático de alta sensibilidad que responde automáticamente a las variaciones de temperatura y presión, dosificando con precisión el caudal de agua para mantener una temperatura de salida constante, lo que proporciona una ducha segura y cómoda. La Serie 4000® cuenta con una válvula termostática que protege contra quemaduras y frío. El cuerpo de la válvula expuesta Lawler Serie 4000® está diseñado con una brida de montaje en pared plana para facilitar su instalación en la pared de la ducha, la bañera de hidromasaje o el mueble de la ducha. La Serie 4000® está disponible en diversos estilos y combinaciones para satisfacer las necesidades de control de temperatura del agua, ofreciendo máxima comodidad y flexibilidad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4205-angled-stop-and-check
  • Familia de productoShower
  • Grupo de productos4205 Angled Stop and Check
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls

Disponibilidad en regiones

Norteamérica