Publique sus productos
7900-50 Standard

7900-50 Standard

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha Lawler Serie 7000® Tipo T/P combina una cámara de mezcla termostática y una cámara de equilibrio de presión en un cuerpo compacto para brindar seguridad y protección integrales en diversas circunstancias. La Serie 7000® cuenta con tecnología de mezcla de doble etapa que compensa los cambios normales en la presión y la temperatura del agua, evitando que las fluctuaciones afecten las temperaturas de salida preestablecidas. La Serie 7000® de Lawler, diseñada para ser la válvula de ducha empotrada más segura del mercado, ofrece máxima seguridad y protección para aplicaciones críticas. Sus cámaras independientes la convierten en una auténtica válvula T/P.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7900-50-standard
  • Familia de productoShower
  • Grupo de productos7900-50 Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls