Publique sus productos
804 Mixing System

804 Mixing System

Traducido por Google,
Los sistemas de recirculación pre-tubería de Lawler ofrecen a los ingenieros una solución pre-tubería para resolver los desafíos en la obra al instalar válvulas mezcladoras en un sistema de recirculación. Los controladores maestros de caudal alto-bajo patentados por Lawler, Serie 800, aumentan el rendimiento y la rentabilidad de este sistema pre-tubería al controlar caudales altos y bajos, a la vez que proporcionan protección de tres vías™. Los sistemas de recirculación de Lawler son una unidad llave en mano que incluye la tecnología patentada de caudal alto-bajo de una sola válvula, así como una bomba de recirculación especificada por el ingeniero, una válvula de balanceo de ajuste del circuito, termómetros, válvulas de bola y un soporte de montaje. Esta solución completa forma parte de los sistemas pre-tubería, empaquetados y probados Power of One™ de Lawler, diseñados para ofrecerle un punto de diseño y un punto de responsabilidad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia804-mixing-system
  • Familia de productoMixing System
  • Grupo de productos804 Mixing System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls