Publique sus productos
805 Mini Mixing System Standard

805 Mini Mixing System Standard

Traducido por Google,
Los NUEVOS Sistemas de Recirculación Pre-Tubo con Manifold MINI de Lawler ofrecen a los ingenieros una solución pre-tubería compacta, apenas unos centímetros más grande que una válvula estándar en un gabinete. Los Controladores Maestros de Alto-Bajo Serie 800 patentados por Lawler aumentan el rendimiento y la rentabilidad de este mini sistema pre-tubería al controlar tanto los caudales altos como los bajos, a la vez que proporcionan Protección de Tres Vías™. El Mini Sistema de Recirculación de Lawler es una unidad llave en mano que incluye la tecnología patentada de válvula única de alto-bajo, así como la tecnología de bomba inteligente integrada que ayuda a mejorar el balanceo del circuito de recirculación. El sistema también incluye termómetros, válvulas de bola, soporte de montaje y una conexión de prueba. Esta solución completa forma parte de los sistemas pre-tubería, pre-empaquetados y pre-probados Power of One™ de Lawler, diseñados para brindarle un punto de diseño y un punto de responsabilidad. Los NUEVOS Sistemas de Recirculación Pre-Tubo con Manifold MINI de Lawler se ofrecen en configuraciones de baja y alta capacidad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia805-mini-mixing-system-standard
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de productos805 Mini Mixing System Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls