Publique sus productos
805 Parallel Mixing System

805 Parallel Mixing System

Traducido por Google,
El sistema de recirculación de colector paralelo Lawler 805 ofrece a sus clientes un sistema redundante o de alta capacidad, con una configuración preinstalada para una recirculación adecuada. Esta solución completa forma parte de los sistemas preinstalados, preinstalados y probados Power of One™ de Lawler, diseñados para ofrecerles a usted y a sus clientes un diseño y una responsabilidad integrados.
Especificaciones técnicas
  • Referencia805-parallel-mixing-system
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de productos805 Parallel Mixing System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls