Publique sus productos
805 Standard

805 Standard

Traducido por Google,
La válvula mezcladora termostática 805 de alta y baja presión proporciona agua templada en una amplia gama de caudales en una sola unidad. Ideal para aplicaciones institucionales y comerciales, como duchas colectivas, escuelas, hoteles, hospitales, prisiones y residencias de ancianos. La 805 proporciona de 5 a 200 gpm a 45 psi (1/2 gpm si se instala correctamente en un sistema de recirculación). Esta válvula ofrece protección triple contra quemaduras por: 1) fallo del termostato, 2) cierre del agua caliente o 3) cierre del agua fría. Esta válvula de una sola pieza y cuerpo contiene un termostato lleno de líquido, un pistón y un revestimiento de acero inoxidable, y cuenta con las certificaciones ASSE 1017 y CSA B125.3. Está disponible con llaves de paso y retención, termómetro, válvulas de cierre, conjuntos de gabinete y acabado en bronce rugoso o cromo blanco. Esta válvula es más fácil de instalar, de mantener y más rentable que los sistemas multiválvula disponibles en el mercado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia805-standard
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de productos805 Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls