Publique sus productos
TMM-1070 Standard

TMM-1070 Standard

Traducido por Google,
La válvula mezcladora mecánica termostática TMM-1070® de Lawler ofrece una solución básica para mezclar agua caliente y fría en el punto de uso. Cuenta con un limitador de temperatura diseñado para cerrar el flujo de agua por encima de 48 °C. Esta pequeña válvula tipo T (conexión de compresión de 9,5 mm) se utiliza para aplicaciones bajo encimera, como lavabos manuales, grifos electrónicos, con sensor y con medidor. Las entradas incluyen válvulas antirreflujo de goma tipo pico de pato integradas. La temperatura se ajusta simplemente girando un dial: en sentido horario para bajar la temperatura de salida y en sentido antihorario para subirla. Para máxima seguridad, la válvula no se puede ajustar por encima de su temperatura de cierre (48 °C).
Especificaciones técnicas
  • Referenciatmm-1070-standard
  • Familia de productoPoint of use
  • Grupo de productosTMM-1070 Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls