Publique sus productos
Main Control Module, LS/2317M
Main Control Module, LS/2317M
    Archivados

    Main Control Module, LS/2317M

    1. strong current input voltage: AC 220 ± 10V 50Hz

    2. weak current input voltage: DC 12V

    3. working current: < 315ma

    4. static power consumption: < 4.13w

    5. external network communication mode: tcp/ip 1 way WiFi port 1 way (optional)

    6. internal network communication mode: RS485 port 2 channels

    7. dry contact input: 23 channels, input voltage DC 12V

    8. input signal of card: 1 way

    9. indication output of dry contact: 17 channels

    10. light loop I: resistance load: 4 * 400W (max); inductive load: 4 * 200va (max); capacity load: 4 * 200va (max);

    11. light loop II: resistance load: 10 * 200W (max); inductive load: 10 * 100VA (max); capacity load: 10 * 100VA (max);

    11. emergency circuit: resistance load: 1 * 200W (max); inductive load: 1 * 100VA (max); capacity load: 1 * 100VA (max);

    12. curtain circuit: 4 * 100VA (max);

    13. controlled socket: resistance load: 1 * 2000W (max); inductive load: 1 * 1000VA (max); capacity load: 1 * 1000VA (max)

    14. installation mode: installation of din35mm rail

    15. appearance dimension: 288x117x72mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLS-2317M_Main-Control-Module
    • Familia de productoHotel Room Control System
    • Grupo de productosRCU Module
    • Día de publicación2020-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEG015840
    • Nombre ETIMStats, switches and controllers
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBuilding Modules
    • Número OmniClass23-27 15 19
    • Título OmniClass Building Environmental Controls
    • CSI UniFormat II CódigoD3060
    • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation