Publique sus productos
Fixa spegelgrotta hörn 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta hörn 2:3 D88

Traducido por Google,
Módulo acabado con todo el interior revestido de acrílico espejo. Dos aberturas diseñadas como cuevas. Fabricado en contrachapado de abedul de 16 mm. Los colores con HT son con laminado de alta presión. Los abedules y los pigmentados en blanco son íntegramente en contrachapado de 18 mm. Dimensiones: W88xH79xD88 cm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia117561
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosKrypin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Europa