Publique sus productos
Fixa utklädningsvagn 3:2 D36
Lekolar

Fixa utklädningsvagn 3:2 D36

Traducido por Google,
Carro de vestir con pequeños compartimentos de almacenamiento. Módulo acabado en contrachapado de abedul de 16 mm. Los colores con HT son con laminado de alta presión. Los abedules y los pigmentados en blanco son íntegramente en contrachapado de 18 mm. Este es el más grande de los dos que ofrecemos en nuestra serie de juegos Fixa. Bonitos pequeños ganchos a lo largo del interior y también en la parte superior, suspensión para percha. Las ruedas con bloqueo requieren montaje. 2 ruedas son móviles 2 ruedas son fijas, para cumplir con los requisitos. Pequeños compartimentos de almacenamiento en la parte inferior del almacenamiento. Espejo en acrílico en el exterior de ambos lados. Dimensiones: W88xD36xH89 cm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia124469
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosLekmöbel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje