Publique sus productos
Fixa sensoriskt bord 3:0,5 med en back
Lekolar

Fixa sensoriskt bord 3:0,5 med en back

Traducido por Google,
Módulo abierto terminado, que se entrega completo con respaldo y tapa de plástico. Las ruedas con bloqueo requieren montaje. Las mesas están disponibles en dos alturas. Las mesas de juego sensoriales están hechas de madera contrachapada de abedul de 16 mm. Los colores con HT son con laminado de alta presión. Los abedules y los pigmentados en blanco son íntegramente en contrachapado de 18 mm. Parte trasera de plástico con tapa de dimensiones W39xL29xD12,5 cm. Dimensiones: W88xD58xH31 cm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia129898
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosLekmöbel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje