Publique sus productos
Norden material cabinet 4 glas B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 glas B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 glas B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 glas B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 glas B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 glas B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 glas B100xD32xH210 white
    Lekolar

    Norden material cabinet 4 glas B100xD32xH210 white

    Traducido por Google,
    Mueble de material con estructura en laminado directo. Los frentes están disponibles con laminado directo o laminado. Los marcos están disponibles en 3 diseños diferentes y los frentes en 10 diferentes. Equipado con 5 estantes de los cuales 3 son removibles, 2 puertas de vidrio templado con pestillo y 2 puertas de vidrio templado con manija, ángulo de apertura de 170 grados. El laminado de alta presión en el frente lo convierte en un acabado extremadamente duradero.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia80602
    • Familia de productoNorden
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2100
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa