Publique sus productos
Fixa 8 tray wide
Lekolar

Fixa 8 tray wide

Traducido por Google,
Las posibilidades de la gama de almacenaje Fix rozan el infinito. Ofrece soluciones completas, que están disponibles en su totalidad o para inspirarse y comenzar a crear su propia solución de almacenamiento. Construya su propia solución con la ayuda de estantes, particiones y marcos. Deje que sus necesidades representen cuántos contenedores desea. A veces desea cerrar su almacenamiento. Selecciona la puerta o el cajón y entre diferentes tamaños, colores y diseños. Todo está coordinado en color con el resto de la gama. A veces también quieres cerrar con llave, entonces lo montas en el cajón o en la puerta. La estructura es de abedul y teñida de blanco fabricada en contrachapado de abedul de 15 mm. Puertas en madera contrachapada con laminado de alta presión de 16 mm de espesor. O elige MDF pintado de 16 mm de espesor. Como novedad, ahora ofrecemos las puertas en laminado duradero de alta presión y también en colores frescos como los pasteles y la puerta íntegramente en blanco.
Especificaciones técnicas
  • Referencia81514
  • Familia de productoFixa
  • Grupo de productosCombinations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1650
  • Ancho (mm)1170
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56