Publique sus productos
LVC Model LV-981A-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archivados

LVC Model LV-981A-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 2.5 gpm - Maximum Flow = 43 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" Sweat Inlets with Check & Service Stops >3/4" Sweat Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Especificaciones técnicas
  • Referencialv-981a-lf
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosLV Series Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas