Publique sus productos
LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station
Archivados

LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 0.5 gpm - Maximum Flow = 12 gpm >270-LF Thermostatic Mixing Valve >1/2" Recirculation Manifold Piping, Gauges & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >Pre-Piped & Mounted on Strut >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Especificaciones técnicas
  • Referenciamegatron-270-lf
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosMegatron - Seventy Series Water Temperature Control Station
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas