Publique sus productos
LVC Model MEGATRON-3NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Archivados

LVC Model MEGATRON-3NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 89 gpm >TM-820-LF-DT-RF Mixing Valve - 1" Inlets - 1-1/4" Outlet >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Especificaciones técnicas
  • Referenciamegatron-3nb-lf
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas