Publique sus productos
LVC Model - TM-1520B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Archivados

LVC Model - TM-1520B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 165 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Check & Service Stops >1-1/2" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 Approved >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Especificaciones técnicas
  • Referenciatm-1520b-lf
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosNext Generation Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas