Publique sus productos
LVC Model XL-150-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archivados

LVC Model XL-150-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 130 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Checks & Service Stops >1-1/2" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxl-150-lf
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosXL Series Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas