Publique sus productos
GR3NS-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps

GR3NS-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps

Traducido por Google,
  • Se adapta a las bombas de las series LGV, LGH, 2LE, XLGV y XLGH
  • Construcción pesada de hierro fundido.
  • Diseño de tubería de guía única con función de alineación automática
  • Modelos para ubicaciones peligrosas disponibles con garra de bronce
Especificaciones
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in 3” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-gr3NS-ANSI-series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPump Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas