Publique sus productos
LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Diseñado para la eliminación de condensado de equipos de aire acondicionado, refrigeración y deshumidificación instalados en aplicaciones de manejo de aire y plenum con espacio limitado.
El LCU-PR cumple con la norma UL 2043 para aplicaciones de pleno.

Especificaciones
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-lcu-pr220s-230V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
  • Descripción Uniclass 2015Automatic condensate pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Condensate Pump Units
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps