Publique sus productos
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
KLICK: Custom Architectural Track System
    Liteline

    KLICK: Custom Architectural Track System

    Traducido por Google,

    KLICK es un sistema de iluminación de riel modular y lineal que permite crear un diseño elegante y flexible gracias a su integración perfecta en esquinas, lo que permite crear diseños rectilíneos en cualquier plano. La combinación perfecta de riel y luminarias LED: los módulos Klick se acoplan y desacoplan fácilmente del riel Klick para brindar a su espacio la máxima flexibilidad.

    El riel está disponible en negro, mientras que los paneles laterales están disponibles en blanco o negro, y pueden instalarse mediante adaptadores sin marco, montaje en superficie, empotrados, suspendidos o en paralelo. La posibilidad de incorporar piezas en ángulo recto, tanto interiores como exteriores, permite que la mente creativa dé rienda suelta a la creación de diseños arquitectónicos de lo más original.

    Especificaciones
    • Mounting Options: Recessed / Surface / Trimless / Suspended / Double Wide gang

      Approved Location Dry / Indoor

      Certification cETLus

      Max. Op. Temp. 40°C (104°F)

      Min. Start Temp. -10°C (14°F)

      Primary Voltage 24V DC

      Warranty 3 Years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacustom-architectural-track-system
    • Familia de productoTrack
    • Grupo de productosCustom Track
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica