Publique sus productos
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
PEGA Linear - Surface or Suspended
    Liteline

    PEGA Linear - Surface or Suspended

    Traducido por Google,

    Los canales lineales PEGA son elegantes y de bajo voltaje, ideales para iluminación general o de acento en aplicaciones residenciales, comerciales y minoristas. Disponibles en opciones de color fijo, atenuación a cálido, blanco ajustable OnCloud y RGBTW OnCloud.

    Montaje en superficie o suspendido

    Especificaciones
    • Application General / Accent

      Illumination

      Approved location Damp

      Beam Angle 42°

      Single Color 2700K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

      Dim-to-Warm 2000 K ~ 3000 K

      OnCloud Tunable
      White 2200 K ~ 6500 K
      Full Color + Tunable
      White RGB + 2200 K ~ 6500 K

      Certification cETLus (for tape and drivers)

      CRI 90+

      Dimming Yes*
      Dimming Technology TRIAC/ELV and Wireless

      OnCloud*
      Lumens Refer to Light Source


      Max. Op. Temp. 42°C (108°F)

      Min. Start Temp. -20°C (-4°F)

      Power Supply Type Constant Voltage

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Voltage 24V DC

      Warranty 3-Year

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapega-linear
    • Familia de productoLinear
    • Grupo de productosPEGA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica