Publique sus productos
Sectional overhead door 601 - standard lift - Full vision panels
Sectional overhead door 601 - standard lift - Full vision panels
Sectional overhead door 601 - standard lift - Full vision panels

    Sectional overhead door 601 - standard lift - Full vision panels

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    La puerta basculante seccional Loading Systems es una puerta seccional aislada, compuesta por paneles de acero prensado de 40 mm de espesor. Opcionalmente, la puerta basculante seccional se puede equipar con paneles de visión completa, que tienen ventanas en todo el ancho. Los materiales y el acabado de alta calidad proporcionan un aislamiento y una durabilidad óptimos. La puerta seccional seccional se puede operar de varias maneras (manual, de cadena o eléctrica) y está disponible en una amplia selección de sistemas de rieles de elevación. Los resortes de torsión hechos a la medida aseguran que la puerta basculante seccional esté siempre en perfecto equilibrio, lo que hace que la operación no requiera esfuerzo, independientemente de la técnica de operación que se utilice. La puerta basculante seccional está diseñada específicamente para su aplicación en la industria de la construcción industrial y de servicios públicos. Para soluciones específicas del cliente existe una gran selección de diseños, acabados, controles, posibilidades integradas y opciones que aumentan la facilidad de uso, y que mejoran la seguridad y la integración con otros productos o sistemas en el muelle de carga.
    Especificaciones
    • The Loading Systems sectional overhead doors are fully insulated at all sides and prevents the possible ingress of rain, draughts, sand and dirt. Synthetic sealing tape with a closed core provides optimal sealing between the panels.The sectional overhead door can be delivered fully glazed, as the Full Visions sectional overhead door. Specifically designed for use in areas where maximum incidence of light is desired.

      The Loading Systems overhead doors can be fitted with the following track systems

      1. Low lift
      2. Standard lift (this model)
      3. High lift
      4. Vertical lift

      The different track systems (with the exception of the vertical lift system) can also be designed to follow the pitch of the roof.The maximum dimensions of the Loading Systems sectional overhead doors are 8000 mm (w) x 6700 mm (h).

      Standard safety provisions

      • The PowerDoor 601 is provided with a CE-marking, a guarantee for quality and safety, in accordance with the current applicable European standards; 
      • Spring fracture safeguard (for manual operation or applicable for a de-clutching motor);
      • Deadman push button control (for electrical operation); 
      • Motor protection with the aid of a thermal relay (for electrical operation); 
      • Control cabinet with emergency stop, in accordance with the current applicable European standards (for electrical operation); 
      • Slack cable protection (for electrical operation);

      Technical specifications

      • Standards CE
      • Cladding thickness 0.5 m
      • Panel thickness 40 mm
      • Filling Polyurethane 100% HFCKW fre
      • Tracks and profiles 2.0 mm thick galvanised
      • Motor 0.37 kW
      • Power supply 230/400 V
      • Control current 24 V DC
      • Standard colour RAL 9010

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasectional-overhead-door-601-standard-lift-fullvision
    • Familia de productoIndustrial doors
    • Grupo de productosSectional overhead doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica
    Åland
    Arabia Saudí
    Angola
    Argentina
    Australia
    México
    Albania
    Armenia
    Argelia
    Bolivia
    Guam
    Panamá
    Alemania
    Azerbaiyán
    Benín
    Brasil
    Isla Norfolk
    Andorra
    Bangladesh
    Botsuana
    Chile
    Nueva Caledonia
    Austria
    Baréin
    Burkina Faso
    Colombia
    Nueva Zelanda
    Bélgica
    Brunéi
    Camerún
    Ecuador
    Bielorrusia
    Bután
    Comoras
    Paraguay
    Bosnia-Herzegovina
    Camboya
    Costa de Marfil
    Perú
    Bulgaria
    Catar
    Egipto
    Surinam
    Chipre
    China
    Esuatini
    Uruguay
    Ciudad del Vaticano
    Corea del Sur
    Etiopía
    Croacia
    Emiratos Árabes Unidos
    Gabón
    Dinamarca
    Filipinas
    Gambia
    Eslovaquia
    Georgia
    Ghana
    Eslovenia
    Hong Kong
    Guinea
    España
    India
    Guinea Ecuatorial
    Estonia
    Indonesia
    Guinea-Bissau
    Finlandia
    Israel
    Kenia
    Francia
    Japón
    Lesoto
    Gibraltar
    Jordania
    Liberia
    Grecia
    Kazajistán
    Madagascar
    Guernsey
    Kirguistán
    Malaui
    Hungría
    Kuwait
    Marruecos
    Irlanda
    Laos
    Mauricio
    Isla de Man
    Líbano
    Mozambique
    Islandia
    Macao
    Namibia
    Islas Faroe
    Malasia
    Nigeria
    Italia
    Mongolia
    Reunión
    Jersey
    Myanmar (Birmania)
    Ruanda
    Letonia
    Nepal
    Sahara Occidental
    Liechtenstein
    Omán
    Senegal
    Lituania
    Singapur
    Sierra Leona
    Luxemburgo
    Sri Lanka
    Sudáfrica
    Macedonia del Norte
    Tailandia
    Tanzania
    Malta
    Taiwán
    Togo
    Moldavia
    Tayikistán
    Túnez
    Mónaco
    Turquía
    Uganda
    Montenegro
    Uzbekistán
    Zambia
    Noruega
    Vietnam
    Zimbabue
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania