Publique sus productos
Macuk E S-SR PRO
Lovato

Macuk E S-SR PRO

Traducido por Google,
MACUK E S-SR PRO es una unidad de interfaz de calor electrónica para aplicaciones de calefacción y agua caliente. Gracias al intercambiador de calor de dos placas, el módulo también permite una separación completa del circuito primario o del sistema de la planta central. Apto para apartamentos, casas adosadas, casas adosadas con sistema de calefacción centralizado. La producción de agua caliente sanitaria está controlada electrónicamente por una unidad de control y un intercambiador de calor de placas de acero inoxidable soldado que permite un suministro inmediato de ACS. Gracias a la válvula moduladora con actuador de motor paso a paso de 5 segundos (instalada en el circuito de retorno primario), que parcializa el caudal de agua en el circuito primario, se eliminan los despilfarros de agua y tiempos de espera innecesarios. El caudal de agua primaria también es gestionado proporcionalmente por el módulo: según la demanda del usuario sanitario, la válvula aumenta o disminuye la apertura del circuito de retorno primario. Toda la energía que no se utiliza en el circuito de ACS se utiliza en el circuito de calefacción. El módulo incluye una función de by-pass incorporada, controlada directamente por la electrónica y la válvula moduladora y depende de la temperatura configurada en el sensor de ACS. Durante la fase de stand-by se activa la función confort ACS manteniendo la temperatura del intercambiador en el valor de consigna. Si la temperatura desciende por debajo de la temperatura configurada – temperatura de histéresis (Tset-T hys) se activa la válvula de dos vías del módulo tomando calor del circuito primario. El control electrónico también puede gestionar 2 niveles de temperatura en el circuito de calefacción: para sistemas de calefacción por suelo radiante y para sistemas de radiadores/ventiladores, ambos pueden configurarse mediante curvas de compensación. La bomba cambiará la velocidad de acuerdo con el valor de ∆T entre impulsión y retorno. También hay un transductor de presión para proteger la bomba de daños causados por sobrepresiones.
Especificaciones
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L heat exchanger for space heating circuit (separately supplied), 2-way valve DN20 Kv=4.5 regulated by means of 230V 3p electric servomotor, template for thermal energy meter L110 mm with M ¾" connections. 2-way modulating valve with linear stepper motor actuator 12V to regulate DHW production by partializing the water flow rate in the primary circuit, predisposition for brazed plate heat exchanger in AISI 316L on DHW side (supplied separately) sensor pocket for DHW circuit sensor and flow switch with calibration 1.5 ÷ 35 l/min, Cu piping kit Ø 18 mm. L110 mm jig with M ¾" connections for domestic cold water meter with 1,5 mc/h impulsive output (supplied separately). Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, thermowell for system flow probe, pressure transducer, high efficiency electronic circulator Wilo PARA 15/1-6 iPWM) and 3 bar safety valve. Mehta digital controller for electronic control of DHW production and complete management of the heating circuit. Manual air vent valves and system load tap included.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMacuk-E-S-SR-PRO
  • Familia de productoMacuk
  • Grupo de productosPro
  • Día de publicación2021-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África