Publique sus productos
Macuk rsd Pro
Lovato

Macuk rsd Pro

Traducido por Google,
MACUK RSD PRO es una subestación para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea. Es apta para apartamentos, viviendas unifamiliares y sistemas de calefacción central. Su instalación es rápida y sencilla. Está preparado para ser conectado con las conexiones hidráulicas en el local. Varios accesorios están disponibles para cumplir con todos los requisitos. - contador de calor y contador de agua fría con salida de pulsos M-Bus ready;- contador de calor y contador de agua fría con transmisor radio;- contador de calor ultrasónico;- actuadores eléctricos 230 V o 24 V para válvula diferencial. La producción de agua caliente sanitaria es controlado por una válvula termostática proporcional, por el intercambiador de calor y gracias al by-pass de ajuste fijo que asegura una producción instantánea de ACS a la temperatura adecuada, evitando el desperdicio y el retraso del agua. Válvula diferencial (caudal regulable de 400 l/h a 1.400 l/h) para equilibrar el caudal de los módulos de forma independiente a la cabecera del circuito primario.
Especificaciones
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (DHW circuit), 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, . Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve. Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, lockshield valve, 2-way valve DN20 Kv=4.5 regulated by electric actuator or thermostatic actuator. Manual air vent valves included.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMacuk-rsd-Pro
  • Familia de productoMacuk
  • Grupo de productosPro
  • Día de publicación2021-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África