Publique sus productos
(AST) Gen2 Lensed Strip - Industrial Strips

(AST) Gen2 Lensed Strip - Industrial Strips

Traducido por Google,

La luminaria de tira Advantage Series es un dispositivo LED de calidad comercial que ayuda a los administradores de instalaciones con presupuesto limitado a optimizar la iluminación en una variedad de aplicaciones, mejorando la seguridad y reduciendo los costos de energía.

Nuestra versión Gen 1 está disponible en longitudes de 4 pies y 8 pies y en 3 temperaturas de color.

Nuestra versión Gen 2 ofrece aún más flexibilidad con opciones de 2 pies, 4 pies y 8 pies y es totalmente seleccionable tanto en lúmenes (3 opciones) como en temperaturas de color (4 opciones). Estas unidades se pueden instalar individualmente o en filas continuas y brindan una maravillosa iluminación sin deslumbramiento con una selección de lentes curvas o cuadradas.

Aplicaciones ideales: Instalaciones industriales, tiendas minoristas comerciales, escuelas y aplicaciones residenciales.

¿Quién vende nuestros productos? Diversos agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación, distribuidores de iluminación. Consulte nuestro Buscador de representantes de ventas.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ast-gen2_industrial
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosIndustrial Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.75
  • Ancho (pulgadas)4.37
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México