Publique sus productos
(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

Traducido por Google,

El CURV LED ofrece iluminación directa/indirecta en un diseño curvo de bajo perfil. Su construcción de acero de calibre pesado garantiza filas rectas, suaves y uniformes de iluminación suspendida. La carcasa directa/indirecta presenta una lente acrílica esmerilada. Este accesorio es ideal para oficinas, puntos de venta, escuelas o cualquier espacio donde se especifiquen accesorios arquitectónicos suspendidos.

Está disponible en longitudes de 4' y 8' con un estándar de atenuación de 0–10 V y tiene una garantía limitada de 5 años.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-curv
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosArchitectural Linear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring