Publique sus productos
(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

Traducido por Google,

Con el sistema óptico LED de alto rendimiento de LSI, Enterprise está diseñado para iluminar caminos, áreas de pasarelas y campus. Su aspecto moderno complementa los elementos de diseño arquitectónico contemporáneo de un sitio. Estos dispositivos brindan un rendimiento fotométrico mejorado y ahorran hasta un 80 % en el uso de energía en comparación con los HID existentes.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-enm4
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosDecorative & Post Top
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)31.19
  • Ancho (pulgadas)25.25
  • Profundidad (pulgadas)25.25
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring