Publique sus productos
(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

Traducido por Google,

LiniArc HRZ es una luminaria lineal versátil que puede mejorar un espacio con su diseño elegante y contemporáneo. Utiliza luces LED de alto brillo muy próximas entre sí con deflectores bien diseñados para minimizar la pixelación y proporcionar una iluminación de alta calidad.

HRZ utiliza materiales de primera calidad que incluyen una carcasa de acero de calibre 20 moldeada a presión y un acabado de superficie de poliéster de alta reflectancia. La lente de la cubierta está hecha de material acrílico de alta transmisión. Liniarc HRZ tiene múltiples opciones para la distribución de la luz, el blindaje y el acabado y cumple con los requisitos aplicables de la ley Buy American (BAA).

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-liniarc
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosArchitectural Linear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luces lineales
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring