Publique sus productos
(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

Traducido por Google,

Con el sistema óptico LED de alto rendimiento de LSI, el Lexington está diseñado para iluminar caminos, áreas de pasarelas y campus. Su aspecto clásico complementa los elementos de diseño arquitectónico colonial tradicional de un sitio. Estos dispositivos brindan un rendimiento fotométrico mejorado y ahorran hasta un 80 % en el uso de energía en comparación con los HID existentes.

Aplicaciones ideales: iluminación de estacionamientos, iluminación de carreteras, alumbrado público, iluminación de pasarelas

¿Quién vende nuestros productos? Varios agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación, distribuidores de iluminación.


Visite la página del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-lxm4
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosDecorative & Post Top
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42.25
  • Ancho (pulgadas)25.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)64
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring