Publique sus productos
(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce

(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce

Traducido por Google,

El aplique de pared LED Greenbriar XGBWM3 está diseñado para combinar con el aspecto de cualquier accesorio de iluminación del sitio. Construido con la tecnología LED Crossover de LSI, este accesorio de montaje en pared de bajo consumo crea un ambiente más brillante con niveles de luz más bajos, lo que hace que el XGBWM3 sea ideal para iluminación de entrada, salida y seguridad.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xgbwm3
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.38
  • Ancho (pulgadas)20.13
  • Profundidad (pulgadas)15.38
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring