Publique sus productos
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop

    Lundhs Blue Countertop

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    LUNDHS Blue tiene un fondo azul adornado con cristales azules y plateados transparentes. Su distintiva combinación de colores y la calidad de su material lo convierten en una excelente opción para encimeras de cocina o baño, suelos y diferentes tipos de decoración de interiores. CUALIDADES DE LA ENCIMERA: Una superficie de trabajo hecha de LUNDHS Blue es resistente al calor, a los arañazos, a las manchas y al agua, fácil de limpiar y requiere un mantenimiento mínimo. LUNDHS Blue para encimeras se recomienda en dos acabados de superficie diferentes: * PULIDO: Una superficie pulida de alto brillo refleja la luz maravillosamente, reflejando el entorno y haciendo que los cristales azules brillen. * SEDA/CUERO: Una superficie de seda/cuero tiene un elegante acabado mate y ligeramente estructurado. Esto proporciona un aspecto más suave y sutil que un acabado de alto brillo. Bajo la textura, los cristales siguen captando la luz y brillando suavemente.

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Blue_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de productos kitchen, bathroom, reception
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica