Publique sus productos
Lundhs Baltic Brown Countertop
Lundhs Baltic Brown Countertop

    Lundhs Baltic Brown Countertop

    Traducido por Google,

    LUNDHS Baltic Brown es un granito de grano grueso de color marrón oscuro extraído de dos canteras ubicadas en el área de Ylämaa en Finlandia. Es un material clásico y bien conocido extraído por Palin Granit. LUNDHS Baltic Brown se extrae en grandes cantidades, lo que lo hace ideal para proyectos de construcción a gran escala. También es un material popular para la decoración de interiores, encimeras de cocina y azulejos.

    CUALIDADES DE LA ENCIMERA: Resistente al calor, a los arañazos, a las manchas y al agua, fácil de limpiar y requiere un mantenimiento mínimo.

    LUNDHS Baltic Brown para encimeras/encimeras está disponible en dos acabados superficiales diferentes;

    * PULIDO; Un acabado pulido de alto brillo.

    * SEDA/CUERO; Un elegante acabado mate y ligeramente estructurado.

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2680 kg/m3.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Baltic_Brown_Countertop
    • Familia de productoCounterop material
    • Grupo de productos kitchen, bathroom, reception
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica