Publique sus productos
Lundhs Baltic Green Countertop

Lundhs Baltic Green Countertop

Traducido por Google,

LUNDHS Baltic Green es un granito denso y uniforme de color verde oscuro con granos redondeados de tamaño mediano. Se extrae de las montañas en el sureste de Finlandia por Palin Granit. La piedra es muy adecuada para encimeras, decoración de interiores, monumentos y proyectos de construcción de tamaño pequeño a mediano. LUNDHS Baltic Green mantiene su espectacular color incluso en exteriores.

CUALIDADES DE LA ENCIMERA: Resistente al calor, a los arañazos, a las manchas y al agua, fácil de limpiar y requiere un mantenimiento mínimo.

LUNDHS Baltic Green para encimeras/encimeras está disponible en dos acabados superficiales diferentes;

* PULIDO; Un acabado pulido de alto brillo.

* SEDA/CUERO; Un elegante acabado mate y ligeramente estructurado.


Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • Familia de productoCounterop material
  • Grupo de productos kitchen, bathroom, reception
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Descripción Uniclass 2015Counter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica