Publique sus productos
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles
Lundhs Antique Floor Tiles

    Lundhs Antique Floor Tiles

    Traducido por Google,
    LUNDHS Antique es una piedra natural marrón pura con cristales azules/violetas. A diferencia de los materiales de construcción artificiales, LUNDHS Antique ofrece una apariencia única que solo se encuentra en un recurso natural. Es un material 100% natural, extraído de la montaña y refinado en losetas con una selección de acabados y tamaños adecuados para suelos. Para garantizar la consistencia requerida en color y calidad, se selecciona cuidadosamente y se distribuye de forma limitada por Lundhs. Disponible en tres acabados diferentes: * Pulido (superficie lisa y brillante) * Apomazado (superficie lisa y mate) * Seda (acabado ligeramente texturizado con superficie mate)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type; Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Antique_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de productosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica