Publique sus productos
Lundhs Antique Wall Tiles

Lundhs Antique Wall Tiles

Traducido por Google,
LUNDHS Antique es una piedra natural de color marrón con cristales azules/violetas. A diferencia de los materiales de construcción artificiales, LUNDHS Antique ofrece una apariencia única que solo se encuentra en un material natural. Es una piedra 100% natural, extraída de la montaña y cortada en paneles/baldosas con una selección de acabados y tamaños adecuados para la decoración de paredes y revestimientos. Para garantizar la uniformidad en color y calidad requerida, se selecciona cuidadosamente y su distribución es limitada por parte de Lundhs. Acabados superficiales disponibles: * Pulido (superficie lisa y brillante) * Apomazado (superficie lisa y mate) * Seda (superficie mate con textura ligera)

Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Antique_Wall_Tiles
  • Familia de productoWall panels/Tiles
  • Grupo de productosFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica