Publique sus productos
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles

    Lundhs Royal Floor Tiles

    Traducido por Google,
    LUNDHS Royal es una piedra natural con grandes cristales azul brillante sobre un fondo grisáceo. Es un material 100% natural, extraído de la montaña y cortado en losetas con una selección de diferentes acabados y tamaños, ideales para suelos. LUNDHS Royal aporta al suelo un aspecto luminoso y vibrante, sin ser ostentoso. Ofrece un alto rendimiento, apto tanto para uso comercial como residencial. Disponible en seis acabados superficiales diferentes: * Pulido (liso, brillante) * Caricias (texturizado, brillante) * Seda (texturizado, mate) * Apomazado (liso, mate) * Flameado (textura rugosa, color más claro, sin brillo) * Chorro de agua (texturizado, color medio, sin brillo)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3 .
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Royal_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de productosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica